Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 126 - 5.1 lifgo linéaire protecteur de crémaillère
Nomenclature
500 126 - F = 1_5.1 lifgo linear Zahnstangenschutz standard
CNSORDERNO
Ordre
500 126 - F = 1
BEZ
La description
5.1 lifgo linear Zahnstangenschutz standard
INFO
Fiche technique
Info PDF
TYP
Type
LOD
NP
Des rides
LX
Distance
mm
L
Coup
15.0 mm
A
Longueur
17.5 mm
B
Longueur
2.5 mm
AB
Course par pli
15 mm
C
Longueur
5 mm
D
Longueur
54 mm
E
la taille
62 mm
F
Des rides
Déclaration du client Stück
G
la taille
51 mm
H
Longueur
62 mm
I
la taille
26.5 mm
J
Diamètre
Ø 4,3 ⋁8,5 x 90° mm
K
la taille
19.5 mm
M
la taille
46 mm
N
Longueur
72 mm
O
la taille
27.5 mm
P
Diamètre
12.5 mm
R
Fil
M4
S
la taille
4 mm