Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 127 - 5.3 lifgo protecteur de crémaillère standard
Nomenclature
500 127 - F = 1_5.3 lifgo linear Zahnstangenschutz standard
CNSORDERNO
Ordre
500 127 - F = 1
BEZ
La description
5.3 lifgo linear Zahnstangenschutz standard
INFO
Fiche technique
Info PDF
TYP
Type
LOD
NP
Des rides
LX
Distance
mm
L
Coup
25.0 mm
A
Longueur
27.5 mm
B
Longueur
2.5 mm
AB
Course par pli
25 mm
C
Longueur
5 mm
D
Longueur
92 mm
E
la taille
66.5 mm
F
Des rides
Déclaration du client Stück
G
la taille
66 mm
H
Longueur
100 mm
J
Diamètre
Ø 4,3 ⋁8,5 x 90° mm
K
la taille
23.5 mm
M
la taille
71.5 mm
N
Longueur
112 mm
O
la taille
45 mm
P
Diamètre
20.5 mm
R
Fil
M4
S
la taille
4 mm