카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 128 - F = 1 5.4 lifgo linear Zahnstangenschutz standard
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear
lifgo gear rack protektion
lifgo linear gear rack protektion
5.4 lifgo linear gear rack protection
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe/lifgo_zahnstangenschutz/lifgo_liner_zahnstangenschutz/5_4_lifgo_linear_zahnstangenschutz/500_128_54_stangenschutz.prj},{NB=500 128_5.4 lifgo linear Zahnstangenschutz standard-1-37.5-1-1},{IDNR=500 128_5.4 lifgo linear Zahnstangenschutz},{CON=500 128},{BEZ=5.4 lifgo linear Zahnstangenschutz standard},{INFO=Info PDF},{TYP=1},{LOD=1},{NP=1},{LX=37.5},{NPMAX=200},{A=27.5},{B=2.5},{AB=25},{C=5},{D=112},{E=66.5},{F=nach Kundenangabe},{G=66},{H=120},{J=Ø 4,3 ⋁8,5 x 90°},{K=23.5},{M=71.5},{N=132},{O=45},{P=20.5},{R=M4},{S=4},{INFOPAGE=stangenschutz_sb_lin54},{CNSORDERNOHELP=500 128}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 128 - 5.4 lifgo linear gear rack protection standard
Bill of material
500 128 - F = 1_5.4 lifgo linear Zahnstangenschutz standard
CNSORDERNO
Order code
500 128 - F = 1
BEZ
Description
5.4 lifgo linear Zahnstangenschutz standard
INFO
Data Sheet
Info PDF
TYP
Type
Hub expanded
Hub contracted
Stroke variable
Hub expanded
Hub contracted
Stroke variable
LOD
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
NP
Number of wrinkles
LX
Distance
mm
L
Stroke
25.0
mm
A
Length
27.5
mm
B
Length
2.5
mm
AB
Stroke per fold
25
mm
C
Length
5
mm
D
Length
112
mm
E
Height
66.5
mm
F
Number of wrinkles
According to customer
Stück
G
Height
66
mm
H
Length
120
mm
J
Diameter
Ø 4,3 ⋁8,5 x 90°
mm
K
Height
23.5
mm
M
Height
71.5
mm
N
Length
132
mm
O
Height
45
mm
P
Diameter
20.5
mm
R
Thread
M4
S
Height
4
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청