카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
501 388 5.0 SHB1
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear
Stepless holding brake
Stepless holding brake
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe/shb/shb1/50_shb1_388.prj},{NB=501 388_5.0 SHB1},{CNSORDERNO=501 388},{BEZ=5.0 SHB1},{INFO=Info PDF},{V=20 bar},{A=115},{B=100},{C=50},{D=92},{E=82},{F=M12 deep 21,5},{G=25},{H=15.5},{I=21},{J=G 1/8 deep 9,5 Anschluss Ma=12Nm},{K=M6},{L=66},{M=BES516-3005-G-E4-C-PU-05},{N=25},{O=54,2 +/-0,1},{P=26},{Q=2.2},{R=4.2},{S=15},{T=23},{U=10},{NH=5000},{OPMIN=20},{OPMAX=28},{ST=380},{MAXG=2},{AT=-10 bis +60},{AC=0,3},{DM=Druckluft mit Druckluftqualität nach ISO 8573-1 Klasse 4},{CNSMASSEXACT=3.3},{INFOPAGE=shb1},{CNSORDERNOHELP=501 388}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
501 388 - 5.0 SHB1 short version-20bar
Bill of material
501 388_5.0 SHB1
CNSORDERNO
Part number
501 388
BEZ
Description
5.0 SHB1
INFO
Data sheet
Info PDF
V
Variant
20 bar
A
Length
115
mm
B
Width
100
mm
C
Height
50
mm
D
Length
92
mm
E
Width
82
mm
F
Thread
M12 deep 21,5
mm
G
Length
25
mm
H
Height
15.5
mm
I
Length
21
mm
J
Thread
G 1/8 deep 9.5 connection Ma = 12Nm
인치
K
Thread
M6
mm
L
Width
66
mm
M
Induction sensor Sensor Fa.Balluff
BES516-3005-G-E4-C-PU-05
mm
N
Length
25
mm
O
Height
54,2 +/-0,1
mm
P
Height
26
mm
Q
Height
2.2
mm
R
Height
4.2
mm
S
Length
15
mm
T
Length
23
mm
U
Height
10
mm
NH
Nominal holding force
5000
N
OPMIN
Opening pressure
20
bar
OPMAX
Opening pressure
28
bar
ST
Rigidity
380
N/μm
MAXG
Max. Sliding speed
2
m/s
AT
Ambient temperature
-10 to +60
°C
AC
Air consumption per circuit in standard liters at
0,3
NL
DM
Print media
Compressed air compressed air quality according to ISO 8573-1 class 4
CNSMASSEXACT
Weight
3.3
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청