Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 443 - 5.0 SHB1 kurze Ausführung-6bar
Stückliste
501 443_5.0 SHB1
CNSORDERNO
Bestellnummer
501 443
BEZ
Beschreibung
5.0 SHB1
INFO
Datenblatt
Info PDF
V
Variant
6 bar
A
Länge
115 mm
B
Breite
100 mm
C
Höhe
50 mm
D
Länge
92 mm
E
Breite
82 mm
F
Gewinde
M12 tief 21,5 mm
G
Länge
25 mm
H
Höhe
15.5 mm
I
Länge
21 mm
J
Gewinde
G 1/8 tief 9,5 Anschluss Ma=12Nm Zoll
K
Gewinde
M6 mm
L
Breite
66 mm
M
Induktiver Sensor Fa.Balluff
BES516-3005-G-E4-C-PU-05 mm
N
Länge
25 mm
O
Höhe
54,2 +/-0,1 mm
P
Höhe
26 mm
Q
Höhe
2.2 mm
R
Höhe
4.2 mm
S
Länge
15 mm
T
Länge
23 mm
U
Höhe
10 mm
NH
Nennhaltekraft
1750 N
OPMIN
Öffnungsdruck
6 bar
OPMAX
Öffnungsdruck
8 bar
ST
Steifigkeit
380 N/μm
MAXG
max. Gleitgeschwindigkeit
2 m/s
AT
Umgebungstemperatur
-10 bis +60 °C
AC
Luftverbrauch pro Schaltung in Normliter bei
0,09 NL
DM
Druckmedium
Druckluft mit Druckluftqualität nach ISO 8573-1 Klasse 4
CNSMASSEXACT
Gewicht
3.3 kg