카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
501 390 5.1 lifgo SHB1
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear
Stepless holding brake
Stepless holding brake
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe/shb/shb1/51_shb1_390.prj},{NB=501 390_5.1 lifgo SHB1},{CNSORDERNO=501 390},{BEZ=5.1 lifgo SHB1},{INFO=Info PDF},{V=20 bar},{A=130},{B=120},{C=59},{D=98},{E=96},{F=M16 deep 28},{G=30},{H=20.7},{I=26},{J=G 1/8 deep 9,5 Anschluss Ma=12Nm},{K=M8},{L=79.4},{M=BES516-3005-G-E4-C-PU-05},{N=25},{O=62 +/-0,1},{P=29.5},{Q=1},{R=3},{S=15},{T=27},{U=15},{NH=7500},{OPMIN=20},{OPMAX=28},{ST=490},{MAXG=2},{AT=-10 bis +60},{AC=0,448},{DM=Druckluft mit Druckluftqualität nach ISO 8573-1 Klasse 4},{CNSMASSEXACT=4.95},{INFOPAGE=shb1},{CNSORDERNOHELP=501 390}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
501 390 - 5.1 SHB1 short version-20bar
Bill of material
501 390_5.1 lifgo SHB1
CNSORDERNO
Part number
501 390
BEZ
Description
5.1 lifgo SHB1
INFO
Data sheet
Info PDF
V
Variant
20 bar
A
Length
130
mm
B
Width
120
mm
C
Height
59
mm
D
Length
98
mm
E
Width
96
mm
F
Thread
M16 deep 28
mm
G
Length
30
mm
H
Height
20.7
mm
I
Length
26
mm
J
Thread
G 1/8 deep 9.5 connection Ma = 12Nm
인치
K
Thread
M8
mm
L
Width
79.4
mm
M
Induction sensor Sensor Fa.Balluff
BES516-3005-G-E4-C-PU-05
mm
N
Length
25
mm
O
Height
62 +/-0,1
P
Height
29.5
mm
Q
Height
1
mm
R
Height
3
mm
S
Length
15
mm
T
Length
27
mm
U
Height
15
mm
NH
Nominal holding force
7500
N
OPMIN
Opening pressure
20
bar
OPMAX
Opening pressure
28
bar
ST
Rigidity
490
N/μm
MAXG
Max. Sliding speed
2
m/s
AT
Ambient temperature
-10 to +60
°C
AC
Air consumption per circuit in standard liters at
0,448
mm
DM
Print media
Compressed air compressed air quality according to ISO 8573-1 class 4
CNSMASSEXACT
Weight
4.95
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청