Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 455 - 5.0 Wellenadapter Variante 1
Stückliste
500 455 - D = Φ 14 x L 30 L1 25_5.0 Wellenadapter Variante 1
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 455 - D = Φ 14 x L 30 L1 25
BEZ
Bezeichnung
5.0 Wellenadapter Variante 1
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Durchmesser
45 mm
B
Länge
28 mm
C
Länge
8 mm
D
Durchmesser
mm
Wert eingeben für D
Durchmesser
mm
cm
inch
ft
E
Durchmesser
28 H7 tief 2.5
F
Durchmesser
35 mm
G
Durchmesser
5.3 mm
H
Länge
2 mm
I
Länge
2.5 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
L1
Länge
mm
Wert eingeben für L1
Länge
mm
cm
inch
ft
L2
Länge
2.5 mm
MT
Drehmoment max.
40 Nm
PW
Profilwelle
PG 14
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.27 kg