카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 478 - 5.0 Rotational reinforcement
Bill of material
500 478 - L = 230_5.0 Drehversteifung
CNSORDERNO
Part number
500 478 - L = 230
BEZ
Description
5.0 Rotational reinforcement
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Diameter
30 mm
B
Length
25 mm
L
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
MT
Max. torque
see profile shaft Nm
LP
Polar moment of inertia
45850 mm^4
LXLY
Principal moment of inertia
22925 mm^4
PW
Profile shaft
PG 14
GW
Weight
1,86+0,20Kg Kg/m
CNSMASSEXACT
Weight
0.47 kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드