Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 097 - 5.0 lifgo Fuehrungswagen
Stückliste
500 097_5.0 lifgo Fuerungswagen
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 097
BEZ
Bezeichnung
5.0 lifgo Führungswagen
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
80 mm
B
Länge
31.5 mm
C
Länge
70 mm
D
Länge
55 mm
E
Länge
50 mm
G1
Länge
7.5 mm
G2
Länge
7 mm
I
Länge
44 mm
J
Länge
3.5 mm
P
Durchmesser
6H7 tief 4
S
Gewinde
M8 tief 20, 6.8 durch mm
U1
Durchmesser
M6 tief 5 mm
V
Länge
58 mm
W
Näherungsschalter
18 mm
X
Durchmesser
M4 tief 8 mm
VMAX
Hubgeschwindigkeit
3 mm
AMAX
Beschleunigung
50 mm
MTXS
Drehmoment statisch
570 mm
MTXD
Drehmoment dynamisch
280 mm
MTYS
Drehmoment statisch
380 mm
MTYD
Drehmoment dynamisch
180 mm
MTZS
Drehmoment statisch
380 mm
MTZD
Drehmoment dynamisch
180 mm
FS
Tragzahlen statisch
38400 mm
FD
Tragzahlen dynamisch
19100 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.80 kg