Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 586 - 5.3 lifgo linear gear racks with front holes SVZ
Nomenclature
501 586_1_24_24_2_0_24_0_0_0_0_0_0_0_0_0
CNSORDERNO
Ordre
501 586-24_0_24_0_0_0_0_0_0_0_0_0
BEZ
La description
5.3 lifgo SVZ Zahnstange linear
INFO
Fiche technique
Info PDF
LOD
Niveau de détail
NO1
Découpage de l'interface
NO
Nombre de pièces
Z
Nombre de dents partie terminale
Stück
ZZ
Nombre de dents partie terminale
24 Stück
Z1
Nombre de dents
Stück
Z2
Nombre de dents
Stück
Z3
Nombre de dents
Stück
Z4
Nombre de dents
Stück
Z5
Nombre de dents
Stück
Z6
Nombre de dents
Stück
Z7
Nombre de dents
Stück
Z8
Nombre de dents
Stück
Z9
Nombre de dents
Stück
Z10
Nombre de dents
Stück
A
Longueur
48 mm
A1
Longueur
46 mm
B
Fil
M12
C
Longueur
20 mm
D
la taille
48.5 mm
E
Longueur
109.03950 mm
E1
Longueur
54.520 mm
E2
Longueur
163.559 mm
E3
Longueur
272.599 mm
F
Fil
M20
G
Longueur
35 mm
H
Longueur
26.5 mm
L
Longueur d'râtelier
186.92486 mm
NMAX
Max. Number of holes
2 stück
ZMAX
Max. nombre de dents
5048 stück
ZVMIN
Zv min.
27 stück
ZVMAX
Zv max.
503 stück
ZMMIN
Zm min.
28 stück
ZMMAX
Zm max.
504 stück
ZHMIN
Zh min.
24 stück
ZHMAX
Zh max.
513 stück
ZA
Za
7 stück
ZBMIN
Zb min.
6 stück
ZE
Nombre de dents entre deux trous
14 stück
M
Module
2.47917
TO
Pas de dent
7.78854 mm
LX
Moment d'inertie
253179 mm4
LY
Moment d'inertie
297984 mm4
LP
Moment d'inertie polaire
551164 mm4
GEW
poids
14.45 kg/m