Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 117 - 5.0 lifgo linear Zahnstange geschliffen SVZ
Stückliste
501 117_1_34_34_2_0_34_0_0_0_0_0_0_0_0_0
CNSORDERNO
Bestellnummer
501 117-34_0_34_0_0_0_0_0_0_0_0_0
BEZ
Bezeichnung
5.0 lifgo SVZ Zahnstange linear
INFO
Datenblatt
Info PDF
LOD
Detaillierungsgrad
NO1
Teilung der Schnittstelle
NO
Anzahl der Teile
Z
Anzahl Zähne Endteil
Stück
ZZ
Anzahl Zähne Endteil
34 Stück
Z1
Anzahl Zähne
Stück
Z2
Anzahl Zähne
Stück
Z3
Anzahl Zähne
Stück
Z4
Anzahl Zähne
Stück
Z5
Anzahl Zähne
Stück
Z6
Anzahl Zähne
Stück
Z7
Anzahl Zähne
Stück
Z8
Anzahl Zähne
Stück
Z9
Anzahl Zähne
Stück
Z10
Anzahl Zähne
Stück
A
Länge
23 mm
A1
Länge
21 mm
B
Gewinde
M10
C
Länge
20 mm
D
Höhe
26.0 mm
E
Länge
69.11504 mm
E1
Länge
34.558 mm
E2
Länge
103.673 mm
E3
Länge
172.788 mm
F
Gewinde
M10
G
Länge
20 mm
H
Länge
16.0 mm
L
Zahnstangenlänge
117.49557 mm
NMAX
Max. Anzahl Bohrungen
2 stück
ZMAX
Anzahl Zähne max.
11415 stück
ZVMIN
Zv min.
38 stück
ZVMAX
Zv max.
1138 stück
ZMMIN
Zm min.
40 stück
ZMMAX
Zm max.
1140 stück
ZHMIN
Zh min.
34 stück
ZHMAX
Zh max.
1157 stück
ZA
Za
10 stück
ZBMIN
Zb min.
8 stück
ZE
Anzahl Zähne zwischen zwei Bohrungen
20 stück
M
Module
1.10000
TO
Zahnteilung
3.45575 mm
LX
Trägheitsmoment
16411 mm4
LY
Trägheitsmoment
24216 mm4
LP
Polares Trägheitsmoment
40628 mm4
GEW
Gewicht
3.65 kg/m