카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
501 127 1 24 24 2 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear SVZ
lifgo gear rack SVZ
lifgo linear gear rack SVZ
5.3 lifgo linear gear rack SVZ
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe_svz/lifgo_zahnstange_svz/lifgo_linear_zahnstange_svz/5_3_lifgo_linear_zahnstange_svz/501_127_asmtab.prj},{NB=501 127_1_24_24_2_0_24_0_0_0_0_0_0_0_0_0},{CON=501 127},{BEZ=5.3 lifgo SVZ Zahnstange linear},{INFO=Info PDF},{LOD=1},{NO1=2},{NO=0},{Z=24},{Z1=24},{Z2=0},{Z3=0},{Z4=0},{Z5=0},{Z6=0},{Z7=0},{Z8=0},{Z9=0},{Z10=0},{A=48},{A1=46},{B=M12},{B1=12},{C=20},{D=48.5},{F=M20},{G=35},{H=26.5},{ZVMIN=27},{ZVMAX=503},{ZMMIN=28},{ZMMAX=504},{ZHMIN=24},{ZHMAX=513},{ZBMIN=6},{ZE=14},{M=2.47917},{LX=253179},{LY=297984},{LP=551164},{GEW=14.45},{INFOPAGE=lifgo_stange},{CNSORDERNOHELP=500 118 - DUMMY},{VERS=8},{VE=3},{ANGH1=22.210},{PPATH=../assemblies/lifgo_svz_complex_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
501 127 - 5.3 lifgo linear gear racks hardened & ground SVZ
Bill of material
501 127_1_24_24_2_0_24_0_0_0_0_0_0_0_0_0
CNSORDERNO
Order code
501 127-24_0_24_0_0_0_0_0_0_0_0_0
BEZ
Description
5.3 lifgo SVZ Zahnstange linear
INFO
Data Sheet
Info PDF
LOD
Level of details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
NO1
Teilung der Schnittstelle
Optimal
Benutzerdefiniert
Optimal
Benutzerdefiniert
NO
Number of parts
0
0
Z
Number of teeth end part
Stück
ZZ
Number of teeth end part
24
Stück
Z1
Number of teeth
24
24
Stück
Z2
Number of teeth
0
0
Stück
Z3
Number of teeth
0
0
Stück
Z4
Number of teeth
0
0
Stück
Z5
Number of teeth
0
0
Stück
Z6
Number of teeth
0
0
Stück
Z7
Number of teeth
0
0
Stück
Z8
Number of teeth
0
0
Stück
Z9
Number of teeth
0
0
Stück
Z10
Number of teeth
0
0
Stück
A
Length
48
mm
A1
Length
46
mm
B
Thread
M12
C
Length
20
mm
D
Height
48.5
mm
E
Length
109.03950
mm
E1
Length
54.520
mm
E2
Length
163.559
mm
E3
Length
272.599
mm
F
Thread
M20
G
Length
35
mm
H
Length
26.5
mm
L
Toothed rack length
186.92486
mm
NMAX
Max. Number of holes
2
stück
ZMAX
Max. number of teeth
5048
stück
ZVMIN
Zv min.
27
stück
ZVMAX
Zv max.
503
stück
ZMMIN
Zm min.
28
stück
ZMMAX
Zm max.
504
stück
ZHMIN
Zh min.
24
stück
ZHMAX
Zh max.
513
stück
ZA
Za
7
stück
ZBMIN
Zb min.
6
stück
ZE
Number of teeth between two holes
14
stück
M
Module
2.47917
TO
Tooth division
7.78854
mm
LX
Moment of inertia
253179
mm4
LY
Moment of inertia
297984
mm4
LP
Polar moment of inertia
551164
mm4
GEW
Weight
14.45
kg/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청