Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 123 - 5.3 lifgo Zahnstange geschliffen & gehärtet SVZ
Stückliste
501 123_5.3 lifgo Zahnstange geschliffen & gehaertet SVZ-24-1
CNSORDERNO
Bestellnummer
501 123
BEZ
Bezeichnung
5.3 lifgo Zahnstange geschliffen & gehaertet SVZ
LOD
Detaillierungsgrad
NZ
Anzahl Zähne
A
Länge
48 mm
A1
Länge
46 mm
B
Gewinde
M20
C
Länge
35 mm
D
Höhe
48.5 mm
E
Länge
26,5 mm
L
Zahnstangenlänge
186.92496 mm
Z
Anzahl Zähne
nach Kundenangabe
MT
Module
2.47917 mm
T0
Zahnteilung
7.78854 mm
LX
Trägheitsmoment
253179 mm4
LY
Trägheitsmoment
297984 mm4
LP
Polares Trägheitsmoment
551164 mm4
G
Gewicht
14.45 kg/m
CNSMASSEXACT
Masse
2.701 kg