Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
501 108 - 5.4 lifgo crémaillère standard SVZ
Nomenclature
501 108_5.4 lifgo Zahnstange standard SVZ
CNSORDERNO
Ordre
501 108
BEZ
La description
5.4 lifgo Zahnstange standard SVZ
LOD
Niveau de détail
NZ
Nombre de dents
A
Longueur
68 mm
A1
Longueur
66 mm
B
Fil
M24
C
Longueur
40 mm
D
la taille
48.5 mm
E
la taille
26.5 mm
L
Longueur d'râtelier
187.31760 mm
Z
Nombre de dents
Déclaration du client
M
Module
2.48438 mm
T0
Pas de dent
7.80490 mm
LX
Moment d'inertie
428881 mm4
LY
Moment d'inertie
809895 mm4
LP
Moment d'inertie polaire
1238776 mm4
G
poids
21.61 kg/m
CNSMASSEXACT
Masse
4.048 kg