Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
501 124 - 5.4 lifgo Zahnstange geschliffen & gehärtet SVZ
Stückliste
501 124_5.4 lifgo Zahnstange geschliffen & gehaertet SVZ
CNSORDERNO
Bestellnummer
501 124
BEZ
Bezeichnung
5.4 lifgo Zahnstange geschliffen & gehaertet SVZ
LOD
Detaillierungsgrad
NZ
Anzahl Zähne
A
Länge
68 mm
A1
Länge
66 mm
B
Gewinde
M24
C
Länge
40 mm
D
Höhe
48.5 mm
E
Höhe
26.5 mm
L
Zahnstangenlänge
187.31760 mm
Z
Anzahl Zähne
nach Kundenangabe
M
Module
2.48438 mm
T0
Zahnteilung
7.80490 mm
LX
Trägheitsmoment
428881 mm4
LY
Trägheitsmoment
809895 mm4
LP
Polares Trägheitsmoment
1238776 mm4
G
Gewicht
21.61 kg/m
CNSMASSEXACT
Masse
4.048 kg