카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 456 - D = Φ 25 x L 45 L1 36 5.1 Wellenadapter Variante 1
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear SVZ
Shaft adapter
Shaft adapter variant 1
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe_svz/wellenadapter/wellenadapter_variante_1/500_456_51_wellenadapter_variante_1.prj},{NB=500 456_5.1 Wellenadapter Variante 1-25-45-36},{IDNR=500 456_5.1 Wellenadapter Variante 1},{CON=500 456},{BEZ=5.1 Wellenadapter Variante 1},{INFO=Info PDF},{A=57},{B=40},{C=9},{D=25},{E=38 H7 tief 3},{F=46},{G=6.2},{H=2.5},{I=3},{L=45},{L1=36},{MT=152},{PW=PG 20},{CNSMASSEXACT=0.63},{INFOPAGE=wellenadapter1},{CNSORDERNOHELP=500 456}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 456 - 5.1 Wellenadapter Variante 1
Bill of material
500 456 - D = Φ 25 x L 45 L1 36_5.1 Wellenadapter Variante 1
CNSORDERNO
Order code
500 456 - D = Φ 25 x L 45 L1 36
CON
500 456
BEZ
Description
5.1 Wellenadapter Variante 1
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Diameter
57
mm
B
Length
40
mm
C
Length
9
mm
D
Diameter
mm
값 입력 D
Diameter
mm
cm
inch
ft
확인
E
Diameter
38 H7 deep 3
F
Diameter
46
mm
G
Diameter
6.2
mm
H
Length
2.5
mm
I
Length
3
mm
L
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
L1
Length
mm
값 입력 L1
Length
mm
cm
inch
ft
확인
L2
Length
4.5
mm
MT
Max. torque
152
Nm
PW
Profile shaft
PG 20
CNSMASSEXACT
Weight
0.63
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청