카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
LECHLER 61018516
Lechler
Flat fan nozzles
Low-Flat fan nozzles
610
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/flachstrahlduesen/niederdruckduesen/610/610.prj},{NB=LECHLER_61018516},{IDENTNR=},{WINKEL=75},{TYPE=610185},{MAT=16},{A=0.35},{E=0.20},{V1=0.00},{V2=0.06},{V3=0.08},{V4=0.10},{V5=0.13},{V6=0.15},{V7=0.18},{B1=290},{B2=560}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 54
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series 610 - Low - Flat fan nozzles
Bill of material
LECHLER_61018516
WINKEL
Spray angle
75
75
°
TYPE
Type
610185
610185
MAT
Material No.
1.4305/303 SS
Brass
1.4305/303 SS
Brass
A
Equivalent hole diameter
0.35
0.35
mm
E
Narrowest free cross section
0.20
0.20
mm
V1
Volume flow at P=0.5 bar
0.00
0.00
l/min
V2
Volume flow at P=1.0 bar
0.06
0.06
l/min
V3
Volume flow at P=2.0 bar
0.08
0.08
l/min
V4
Volume flow at P=3.0 bar
0.10
0.10
l/min
V5
Volume flow at P=5.0 bar
0.13
0.13
l/min
V6
Volume flow at P=7.0 bar
0.15
0.15
l/min
V7
Volume flow at P=10.0 bar
0.18
0.18
l/min
B1
Spray width at H = 250 mm and P=2 bar
290
290
mm
B2
Spray width at H = 500 mm and P=2 bar
560
560
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청