Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 83
HELP_VARIABLE
公司
Lechler
描述
Series 612 - Low - Flat fan nozzles
明细表
LECHLER_61216516
WINKEL
Spray angle
°
TYPE
Type
MAT
Material No.
A
Equivalent hole diameter
mm
E
Narrowest free cross section
mm
V1
Volume flow at P=0.5 bar
l/min
V2
Volume flow at P=1.0 bar
l/min
V3
Volume flow at P=2.0 bar
l/min
V4
Volume flow at P=3.0 bar
l/min
V5
Volume flow at P=5.0 bar
l/min
V6
Volume flow at P=7.0 bar
l/min
V7
Volume flow at P=10.0 bar
l/min
B1
Spray width at H = 250 mm and P=2 bar
mm
B2
Spray width at H = 500 mm and P=2 bar
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型