Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 22
HELP_VARIABLE
Firma
Lechler
Beschreibung
Baureihe 686 - Zungendüesen
Stückliste
LECHLER_68664816CC
WINKEL
Winkel
°
N
Ablenkwinkel
°
TYPE
Typ
MAT
Material Nr.
G
Gewinde
B
Ø
mm
BI
Ø
Zoll
V1
Volumenstrom bei P=1.0 bar
l/min
V1I
Volumenstrom bei P=10 psi
GPM
V2
Volumenstrom bei P=2.0 bar
l/min
V2I
Volumenstrom bei P=20 psi
GPM
V3
Volumenstrom bei P=5.0 bar
l/min
V3I
Volumenstrom bei P=30 psi
GPM
L
mm
LI
Zoll
SW
mm
SWI
Zoll
B1
Strahlbreite bei H = 250 mm und P=2 bar
mm
B1I
Strahlbreite bei H =10" und P=30 psi
Zoll