Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Lechler
Beschreibung
Baureihe 308 - Exzenter-Hohlkegeldüsen Messingausführung
Stückliste
LECHLER_30846630
WINKEL
Strahl Winkel
90 °
TYPE
Typ
MAT
Material Nr.
Messing
B
Bohrung Ø
mm
E
Engster Querschnitt Ø
mm
V1
Volumenstrom bei P=0.3 bar
l/min
V2
Volumenstrom bei P=0.5 bar
l/min
V3
Volumenstrom bei P=1.0 bar
l/min
V4
Volumenstrom bei P=2.0 bar
l/min
V5
Volumenstrom bei P=5.0 bar
l/min
V6
Volumenstrom bei P=10.0 bar
l/min
D1
Strahldurchmesser bei H=250 mm und P=2 bar
mm
D2
Strahldurchmesser bei H=500 mm und P=2 bar