카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
LECHLER 37323532AQ
Lechler
Hollow cone nozzles
Tangential-flow hollow cone nozzles
373
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/hohlkegelduesen/exzenter_hohlkegelduesen/373/373.prj},{NB=LECHLER_37323532AQ},{IDNR=},{WINKEL=80},{TYPE=373235},{MAT=32},{CODEX=AQ},{CODE=G 1 1/4 ISO 228},{B=16.20},{BI=0.64},{V1=45.70},{V1I=13},{V2=59.00},{V2I=19},{V3=83.40},{V3I=23},{V4=118.00},{V4I=27},{V5=187.00},{V5I=38},{V6=264.00},{V6I=46},{V7I=53},{V8I=59},{D1=700},{D2=1350},{GEW=G 1 1/4},{ND=41.910},{L=77},{LI=3.03},{D=51},{DI=2.00},{H=65},{HI=2.56},{E=7.9},{SW=48},{SWI=1-7/8},{XD=54.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series 373 - Tangential-flow hollow cone nozzles "Ramp Bottom"
Bill of material
LECHLER_37323532AQ
WINKEL
Spray angle
80
80
°
TYPE
Type
373235
373235
MAT
Material No.
Bronze
1.4571/316 SS
Bronze
1.4571/316 SS
CODE
Code
G 1 1/4 ISO 228
G 1 1/4 ISO 228
B
Bore diameter Ø
16.20
16.20
mm
BI
Bore diameter Ø
0.64
0.64
인치
V1
Volume flow at P=0.3 bar
45.70
45.70
l/min
V1I
Volume flow at P=5 psi
13
13
GPM
V2
Volume flow at P=0.5 bar
59.00
59.00
l/min
V2I
Volume flow at P=10 psi
19
19
GPM
V3
Volume flow at P=1.0 bar
83.40
83.40
l/min
V3I
Volume flow at P=15 psi
23
23
GPM
V4
Volume flow at P=2.0 bar
118.00
118.00
l/min
V4I
Volume flow at P=20 psi
27
27
GPM
V5
Volume flow at P=5.0 bar
187.00
187.00
l/min
V5I
Volume flow at P=40 psi
38
38
GPM
V6
Volume flow at P=10.0 bar
264.00
264.00
l/min
V6I
Volume flow at P=60 psi
46
46
GPM
V7I
Volume flow at P=80 psi
53
53
V8I
Volume flow at P=100 psi
59
59
D1
Spray diameter at H=500 mm and P=2 bar
700
700
mm
D2
Sprey diameter at H=1000mm and P=2bar
1350
1350
mm
GEW
Thread
G 1 1/4
G 1 1/4
L
Dimension
77
77
mm
LI
Dimension (A)
3.03
3.03
인치
D
Dimension
51
51
mm
DI
Dimension (D)
2.00
2.00
인치
H
Dimension
65
65
mm
HI
Dimension (C)
2.56
2.56
인치
E
Dimension
7.9
7.9
mm
SW
Dimension
48
48
mm
SWI
Dimension (B Hex)
1-7/8
1-7/8
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청