Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Lechler
Beschreibung
Baureihe 136 / 5 - Pneumatik-Zerstäuberdüsen
Stückliste
LECHLER_1365161YA2
WINKEL
Strahlwinkel
60 °
TYPE
Typ
MAT
Material Nr.
E
Engster Querschnitt
mm
EI
Engster Querschnitt
Zoll
P
Luftdruck
bar
PI
Luftdruck
20 psi
VN
Luftvolumenstrom
m3/h
VNI
Luftvolumenstrom
SCFM
V1
Wasser-Volumenstrom bei Wassersäule 450 mm WS
- l/h
V1I
Wasser-Volumenstrom bei Wassersäule 18"
GPH
V2
Wasser-Volumenstrom bei Wassersäule 300 mm WS
- l/h
V2I
Wasser-Volumenstrom bei Wassersäule 12"
GPH
V3
Wasser-Volumenstrom bei Wassersäule 150 mm WS
- l/h
V3I
Wasser-Volumenstrom bei Wassersäule 6"
GPH
V4
Wasser-Volumenstrom bei Saughöhe 100 mm WS
l/h
V4I
Wasser-Volumenstrom bei Saughöhe 4"
GPH
V5
Wasser-Volumenstrom bei Saughöhe 200 mm WS
l/h
V5I
Wasser-Volumenstrom bei Saughöhe 8"
GPH
V6
Wasser-Volumenstrom bei Saughöhe 300 mm WS
- l/h
V6I
Wasser-Volumenstrom bei Saughöhe 12"
GPH
V7
Wasser-Volumenstrom bei Saughöhe 600 mm WS
l/h
V7I
Wasser-Volumenstrom bei Saughöhe 24"
GPH
V8
Wasser-Volumenstrom bei Saughöhe 900 mm WS
l/h
V8I
Wasser-Volumenstrom bei Saughöhe 36"
GPH
PL
Strahlabmessungen - Luftdruck
1.00 bar
PLI
Strahlabmessungen - Luftdruck
15 psi
WS
Saughöhe
300 mm
WSI
Saughöhe
12 Zoll
D1
Strahlabmessungen bei 150mm Abstand
mm
D1I
Strahlabmessungen bei 6" Abstand
Zoll
D2
Strahlabmessungen bei 300mm Abstand
mm
D2I
Strahlabmessungen bei 9" Abstand
Zoll