카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
LECHLER 1661041615
Lechler
Pneumatic atomizig nozzles
166.1
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/pneumatik_zerstaeuberduesen/166_1/166_1asmtab.prj},{NB=LECHLER_1661041615},{IDNR=},{WINKEL=20},{TYPE=166104},{VERS=1},{TYPEX=15},{TYPEES=1360001700050},{TYPEWS=015601SN00190},{TYPEAC=156104},{MAT=16},{E=0.50},{PW1=0.7},{PL1=0.70},{VW1=5.30},{VL1=1.20},{PW2=1.5},{PL2=1.40},{VW2=7.30},{VL2=1.80},{PW3=3.0},{PL3=2.90},{VW3=9.20},{VL3=3.00},{PW4=4.0},{PL4=4.30},{VW4=9.50},{VL4=4.20},{PL=0.80},{PW=0.70},{B1=40},{B2=50},{PPATH=166_1asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series 166 / 1 - Pneumatic atomizing nozzles
Bill of material
LECHLER_1661041615
WINKEL
Spray angle
20
°
TYPE
Type
166104
166104
MAT
Material No.
1.4305
Messing vernickelt
1.4305
Messing vernickelt
E
Narrowest free cross section
0.50
0.50
mm
PW1
Water pressure
0.7
bar
PL1
Air pressure
0.70
0.70
bar
VW1
Water Volume flow
5.30
5.30
l/min
VL1
Air Volume flow
1.20
1.20
Nm3/h
PW2
Water pressure
1.5
bar
PL2
Air pressure
1.40
1.40
bar
VW2
Water Volume flow
7.30
7.30
l/min
VL2
Air Volume flow
1.80
1.80
Nm3/h
PW3
Water pressure
3.0
bar
PL3
Air pressure
2.90
2.90
bar
VW3
Water Volume flow
9.20
9.20
l/min
VL3
Air Volume flow
3.00
3.00
Nm3/h
PW4
Water pressure
4.0
4.0
bar
PL4
Air pressure
4.30
4.30
bar
VW4
Water Volume flow
9.50
9.50
l/min
VL4
Air Volume flow
4.20
4.20
Nm3/h
PL
Air pressure
0.80
0.80
bar
PW
Water pressure
0.70
bar
B1
Spray dimensions at 150mm Distance
40
40
B2
Spray dimensions at 300mm Distance
50
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청