카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
LECHLER 5S5.325.1Y.AN
Lechler
Tank cleaning nozzles
Rotating
5S5
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/tankreinigungsduesen/rotierend/5s5/5s5.prj},{NB=LECHLER_5S5.325.1Y.AN},{WINKEL=270-oben},{TYPE=5S5.325.1Y},{MAT=316L SS},{AN=AN},{E=3.00},{V1=200},{V2=245},{V3=316},{V4=62.0},{ANX='AN','G1 ISO 228'},{MB=9.2},{VER=3},{VER2=9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series 5S5 - Whirling nozzle
Bill of material
LECHLER_5S5.325.1Y.AN
WINKEL
Spray angle
270-up
270-up
°
TYPE
Type
5S5.325.1Y
5S5.325.1Y
MAT
Material No.
316L SS
AN
Connection
G1 ISO 228
G1 ISO 228
E
Narrowest free cross section
3.00
mm
H
Max. Height
185
mm
V1
Volume flow at P=2 bar
200
200
l/min
V2
Volume flow at P=3 bar
245
245
l/min
V3
Volume flow at P=5 bar
316
316
l/min
V4
Volume flow at P=40 psi
62.0
62.0
US gal./min
MB
Max. tank diameter
9.2
9.2
m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청