Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 51
HELP_VARIABLE
公司
Lechler
描述
RinseClean Serties 5B2/5B3 - Static spray balls
明细表
LECHLER_5B3.425.1Y.D2.80
WINKEL
Spray angle
°
WR
Spray direction
TYPE
Typ
MAT
Material-No.
Stainless steel 316L
E
Narrowest free cross section
mm
EI
Narrowest free cross section
英寸
V1
Volume flow at 0.5 bar
l/min
V1I
Volume flow at 20 psi
GPM
V2
Volume flow at 1.0 bar
l/min
V2I
Volume flow at 30 psi
GPM
V3
Volume flow at 2.0 bar
l/min
V3I
Volume flow at P=40 psi
GPM
V4
Volume flow at 3.0 bar
l/min
V4I
Volume flow at 60 psi
GPM
V5
Volume flow at P=40 psi
US gal./min
D
Maximal width
mm
DI
Maximal width
英寸
H
Height
mm
HI
Height
英寸
B
Connection
mm
BI
Connection
英寸
A
Distance to bore hole
mm
AI
Distance to bore hole
英寸
MW
Max. tenk diameter
m
C
mm
T
Screw-in lenght
mm
AN
Connection BSPP
OD
Outside diameter
mm
ID
Inside diameter
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型