Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
PopUp Clean series 5P5 - Tank cleaning nozzles static
Bill of material
LECHLER_5P5.0811YAP
WINKEL
Spray angle
30 °
TYPE
Typ
5P5.0811YAP
MAT
Material No.
Stainless steel 316L
AN
Tank connection
V1
Volume flow at P=2 bar
50 l/min
V2
Volume flow at P=5 bar
79 l/min
V3
Volume flow at P=40 psi
15.5 US gal./min
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)