카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
LECHLER 5P5.0811YAP
Lechler
Tank cleaning nozzles
Static
5P5
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/tankreinigungsduesen/statisch/5p5/5p5.prj},{NB=LECHLER_5P5.0811YAP},{WINKEL=30},{MAT=Edelstahl AISI 316L},{AN=AP},{V1=50},{V2=79},{V3=15.5},{VER1=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
PopUp Clean series 5P5 - Tank cleaning nozzles static
Bill of material
LECHLER_5P5.0811YAP
WINKEL
Spray angle
30
°
TYPE
Typ
5P5.0811YAP
MAT
Material No.
Stainless steel 316L
AN
Tank connection
G 1 1/4A ISO 228
Tri clamp
G 1 1/4A ISO 228
Tri clamp
V1
Volume flow at P=2 bar
50
l/min
V2
Volume flow at P=5 bar
79
l/min
V3
Volume flow at P=40 psi
15.5
US gal./min
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청