Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Lechler
描述
Series 422-BAJ - Tangential-flow full cone nozzles
明细表
LECHLER_4224065EKB
WINKEL
Spray angle
°
TYPE
Type
MAT
Material No.
PVDF
CODE
Code
Bajonett-Schnellverschluss
B
Bore diameter Ø
mm
BI
Bore diameter Ø
英寸
E
Narrowest free cross section Ø
mm
EI
Narrowest free cross section Ø
英寸
V1
Volume flow at P=0.5 bar
l/min
V1I
Volume flow at P=10 psi
GPM
V2
Volume flow at P=1.0 bar
l/min
V2I
Volume flow at P=20 psi
GPM
V3
Volume flow at P=2.0 bar
l/min
V3I
Volume flow at P=40 psi
GPM
V4
Volume flow at P=3.0 bar
l/min
V4I
Volume flow at P=60 psi
GPM
V5
Volume flow at P=5.0 bar
l/min
V5I
Volume flow at P=80 psi
GPM
V6
Volume flow at P=7.0 bar
l/min
V6I
Volume flow at P=100 psi
GPM
V7
Volume flow at P=10.0 bar
l/min
D1I
Spray diameter at H=8" and P=40 psi
英寸
D2I
Spray diameter at H=20" and P=40 psi
英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型