Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series - 04027153 - Socket
Bill of material
LECHLER_0402715353
TYPE
Type
04027153
MAT
Material-Nr.
G2
ISO 228
G3/8
H1
Dimensions
20 mm
H2
Dimensions
10 mm
D1
Dimensions Ø
24.5 mm
SW
Dimensions
22 mm
GEW
Weight
25 g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Lechler
    Series 040271 - Sockets
    Lechler
    Series - 0402711Y30 - Socket SZ1
    Lechler
    Series 065220 / 065620 - Sockets
    Lechler
    Series 460 / 461 - Axial-flow full cone nozzles
    Lechler
    Series 610 - Low - Flat fan nozzles
    Lechler
    Series - 040228 - Welding sleeve
    Lechler
    Series 065210 - Nipples
    Lechler
    Series 090003 - Eyelet clamps
    Lechler
    Series 061220 / 061620 - Sockets
    Lechler
    Series 065211 / 065215 - Double nippels
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD