Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Peter Lehmann
Beschreibung
4. Achse - Drehtisch EA
Stückliste
EA-507.L(120)
MSL
Spindellast max.
kg
TYP
Typ
MS
Motorposition
VC
Vertikale Grundplatte
WMS
WMS - Messsystem
DDF
DDF - Drehdurchführung
SPZ
SPZ - Spannzylinder
CHI
Spitzenerhöhung
WA
Arbeitsbereich
SV
Schwenken
160 mm
CH
Spitzenhöhe
110 mm
W
Gewicht mit Motor
25 kg
WT
Gesamtgewicht
25.00 kg
CB
Spindeldurchlass
31 mm
A
Abmessungen
311 mm
B
Abmessungen
165 mm
C
Abmessungen
136 mm
D
Abmessungen
110 mm
E
Abmessungen
23 mm
F
Abmessungen
75 mm
X
Abmessungen
236 mm
PDF
Download
LINK
Link zur Webseite
Webpage