Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Peter Lehmann
Description
4e axe - plateau rotatif EA
Nomenclature
EA-507.L(120)
MSL
charge de broche max.
kg
TYP
type
MS
position de moteur
VC
plaque de base verticale
WMS
WMS – système de mesure
DDF
DDF – joint rotatif
SPZ
SPZ – cylindre de serrage
CHI
augmentation hauteur centre
WA
zone de travail
SV
inclinaison
160 mm
CH
hauteur centre
110 mm
W
poids avec moteur
25 kg
WT
poids total
25.00 kg
CB
alésage centre
31 mm
A
dimensions
311 mm
B
dimensions
165 mm
C
dimensions
136 mm
D
dimensions
110 mm
E
dimensions
23 mm
F
dimensions
75 mm
X
dimensions
236 mm
PDF
Download
LINK
lien page Web
Webpage