Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Peter Lehmann
Descrizione
4° asse - Tavola rotante EA
Lista materiale
EA-507.L(120)
MSL
Carico mandrino max.
kg
TYP
Tipo
MS
Posizione motore
VC
Piastra di base verticale
WMS
WMS - Sistema di misura
DDF
DDF - Passante tornito
SPZ
SPZ - Cilindro di serraggio
CHI
Aumento altezza del centro
WA
Area di lavoro
SV
Inclinazione
160 mm
CH
Altezza del centro
110 mm
W
Peso con motore
25 kg
WT
Peso totale
25.00 kg
CB
Foro del centro
31 mm
A
Dimensioni
311 mm
B
Dimensioni
165 mm
C
Dimensioni
136 mm
D
Dimensioni
110 mm
E
Dimensioni
23 mm
F
Dimensioni
75 mm
X
Dimensioni
236 mm
PDF
Download
LINK
Link pagina web
Webpage