Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Peter Lehmann
Beschreibung
4. Achse - Drehtisch RFX
Stückliste
RFX.507.L-350
TYP
Typ
U
Abmessungen
mm
BRP
Spannbrückenmontage
MS
Motorposition
WMS
WMS Anschlussstück
DDF
DDF - Anschlussstück
DDG
DDG Drehdurchführung für Gegenlager (GLA)
ROT
Drehung
°
CYM
Spannbrückenmaterial
WT
Gesamtgewicht
56.98 kg
A
Abmessungen
30 mm
B
Abmessungen
70.0 mm
C
Abmessungen
140 mm
D
Abmessungen
150.0 mm
E
Abmessungen
195 mm
F
Abmessungen
200 mm
G
Abmessungen
113 mm
H
Abmessungen
162.10 mm
I
Abmessungen
109.0 mm
J
Abmessungen
236 mm
K
Abmessungen
75 mm
L
Abmessungen
311 mm
M
Abmessungen
165 mm
N
Abmessungen
82 mm
V
Abmessungen
420 mm
W
Abmessungen
20 mm
X
Abmessungen
549.60 mm
Z
Abmessungen
604.60 mm
PDF
Download
LINK
Link zur Webseite
Webseite