Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Peter Lehmann
Descrizione
4° asse - Tavola rotante RFX
Lista materiale
RFX.507.L-350
TYP
Tipo
U
Dimensioni
mm
BRP
Montaggio ponte di serraggio
MS
Posizione motore
WMS
Raccordo d'adattamento WMS
DDF
Raccordo d'adattamento DDF
DDG
DDG - Passante tornito per reggispinta (GLA)
ROT
Rotazione
°
CYM
Materiale ponti di serraggio
WT
Peso totale
56.98 kg
A
Dimensioni
30 mm
B
Dimensioni
70.0 mm
C
Dimensioni
140 mm
D
Dimensioni
150.0 mm
E
Dimensioni
195 mm
F
Dimensioni
200 mm
G
Dimensioni
113 mm
H
Dimensioni
162.10 mm
I
Dimensioni
109.0 mm
J
Dimensioni
236 mm
K
Dimensioni
75 mm
L
Dimensioni
311 mm
M
Dimensioni
165 mm
N
Dimensioni
82 mm
V
Dimensioni
420 mm
W
Dimensioni
20 mm
X
Dimensioni
549.60 mm
Z
Dimensioni
604.60 mm
PDF
Download
LINK
Link pagina web
Pagina web