Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Peter Lehmann
Описание
4-я ось - Поворотный стол RFX
Спецификация
RFX.507.L-350
TYP
Тип
U
Габаритные размеры
mm
BRP
Монтаж стыковой плиты
MS
Положение двигателя
WMS
WMS — адаптер
DDF
DDF — адаптер
DDG
DDG — поворотное соединение для опорного подшипника (GLA)
ROT
Вращение
°
CYM
Материал зажимных хомутов
WT
Общая масса
56.98 kg
A
Габаритные размеры
30 mm
B
Габаритные размеры
70.0 mm
C
Габаритные размеры
140 mm
D
Габаритные размеры
150.0 mm
E
Габаритные размеры
195 mm
F
Габаритные размеры
200 mm
G
Габаритные размеры
113 mm
H
Габаритные размеры
162.10 mm
I
Габаритные размеры
109.0 mm
J
Габаритные размеры
236 mm
K
Габаритные размеры
75 mm
L
Габаритные размеры
311 mm
M
Габаритные размеры
165 mm
N
Габаритные размеры
82 mm
V
Габаритные размеры
420 mm
W
Габаритные размеры
20 mm
X
Габаритные размеры
549.60 mm
Z
Габаритные размеры
604.60 mm
PDF
Загрузить
LINK
Ссылка на веб-страницу
Веб-страница