Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Company
LEMO
Description
4E-4E-FBE - Push-pull connector - Fixed plug with oversize cable collet
Bill of material
FBH.4E.675.CTAC14Z
REF
DESC
Fixed plug with oversize cable collet
CONTACT
MINTEMP
-55 °C
MAXTEMP
200 °C
TESTV
Vtest:|A|1500 V (AC), 2120 V (DC)
MAXA
15 A
OPTION
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型