Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
LEMO
Description
E-0E-HGP - Push-pull connector - Fixed receptacle, nut fixing, watertight or vacuum-tight
Bill of material
HGP.0E.250.KTLPV
REF
DESC
Fixed receptacle, nut fixing, watertight or vacuum-tight
CONTACT
MINTEMP
-20 °C
MAXTEMP
100 °C
TESTV
Vtest:|A|3000 V (AC), 4200 V (DC)
MAXA
6 A
OPTION
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen