Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
LEMO
Description
00-00-SWH - Push-pull adapter / coupler - Fixed coupler, nut fixing, watertight or vacuum-tight
Bill of material
SWH.00.250.CTMPV
REF
DESC
Fixed coupler, nut fixing, watertight or vacuum-tight
CONTACT
1 Coax (50 Ohm)
MINTEMP
-20 °C
MAXTEMP
100 °C
TESTV
Vtest:|A|2100 V (AC), 3000 V (DC)
MAXA
4 A
OPTION
IPRATING
68
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)