Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEMO
Description
00-00-FP_N - Connecteur Push-Pull / Fiche coudée (90°) avec poulet de serrage
Nomenclature
FPG.00.304.KLAD27
REF
DESC
Fiche coudée (90°)avec serre-câble
CONTACT
4 Basse tension
TESTV
Tension d'essai(contact-contact):800 V (AC), 1130 V (DC)
MAXA
2 A
OPTION