Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEMO
Description
00-00-FFA_Z - Connecteur Push-Pull / Fiche droite avec pince de serrage et poulet pour manchon
Nomenclature
FFA.00.250.DTAC31Z
REF
DESC
Fiche droite avec serre-câble et poulet pour manchon
CONTACT
1 Coax (50 Ohm)
TESTV
Tension d'essai: 2100 V (AC), 3000 V (DC)
MAXA
4 A
OPTION
Z : poulet pour manchon
IPRATING
50