Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
Company
LEMO
Description
00-00-EPS - Push-pull connector - Elbow receptacle with two nuts, for printed circuit
Bill of material
EPS.00.250.NTN27
REF
DESC
Elbow receptacle with two nuts, for printed circuit
CONTACT
1 Coax (50 Ohm)
TESTV
Vtest: 2100 V (AC), 3000 V (DC)
MAXA
4 A
IPRATING
50
OPTION
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型