카탈로그: Leuze
생성됨: 12.10.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Leuze
50116471
Leuze
Accessories
Connection technology
Connection boxes
Powered by
CAD모델 선택
{leuze_electronic/accessories/connection_technology/terminal_boxes/ms3xx.prj},{NB=50116471},{AN=50116471},{A=MS 348},{SF=BCL 348i, BPS 348i },{SFI=PROFINET },{NOC=4 Piece(s)},{D=Cubic },{DIM=64 mm x 19 mm x 43.5 mm },{HM=Metal, Diecast aluminum },{NW=70 g},{HC=Red },{TOD=LED },{NOL=2 Piece(s)},{CNT=84733080}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Leuze
Description
MS 348
Bill of material
50116471
AN
Part no.
50116471
A
Designation
MS 348
SF
Suitable for
BCL 348i, BPS 348i
SFI
Suitable for interface
PROFINET
NOC
Number of connections
4x
D
Design
Cubic
DIM
Dimension (W x H x L)
64 mm x 19 mm x 43.5 mm
mm
HM
Housing material
Metal, diecast aluminum
NW
Net weight
70 g
g
HC
Housing color
Red
TOD
Type of display
LED
NOL
Number of LEDs
2x
CNT
Customs tariff number
84733080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청