Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 258
HELP_VARIABLE
Firma
Leuze
Beschreibung
SR 3C - Optische Sensoren
Stückliste
50133751
AN
Art.-Nr.
A
Bezeichnung
ID
Artikelbeschreibung
CTN
Zolltarifnummer
85365019
DT
Geräteart
mm
SER
Serie
3C
F
Funktionsprinzip
R
Betriebsreichweite
m
DE
Bauform
kubisch
TV
Spannungsart
DC
SV
Versorgungsspannung
V
SO1
Schaltausgang 1
SO2
Schaltausgang 2
SO3
Schaltausgang 3
SNS
Schnittstelle
ANS
Anschluss
SE
Sonderausführung
MH
Werkstoff Gehäuse
Kunststoff
SF
Schaltfrequenz
Hz
APP
Applikation
W
Breite
11.4 mm
H
Höhe
34.2 mm
L
Länge
18.3 mm
CONT
Bedienelemente
LS
mit / ohne Lichtstrahl