SP 230-34/23.4-2-1-1-1000-1000
Lichtgitter
Gratings
Powered by
CAD모델 선택
{lichtgitter/gitterroste/schweisspressroste_sp1.prj},{NB=Lichtgitter_Schweisspressroste SP 230-34/23.4-2-1-1-1000-1000_(350_1_0)},{PRODUKTGRUPPE=Schweisspressroste},{LODLEVEL=350},{WERKSTOFF=1},{PRODUKT=1},{OF=1},{TSH=30},{TSS=2.0},{TT=34.33},{QT=23.4},{L=1000},{B=1000},{RH=},{INFO=PDF},{INFO2=HTML (Online)},{PPATH=assemblies/schweisspressroste_asmtpl.prj},{TYPX=SP1},{BESTNRX=SP},{ADDPDF=0},{HINWEIS2=Die in dieser Tabelle mitgeteilten Daten entsprechen dem derzeitigen Stand. Änderungen des Fertigungsprogramms, der Daten sowie technischer Änderungen behalten wir uns vor. Technische Machbarkeit im Auftragsfall durch Lichtgitter freigeben lassen.},{CHAPTERPDF=Gitterrost},{LAGERPDF=0},{DIMVERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Lichtgitter
Description
Forge-welded gratings
Bill of material
SP 230-34/23.4-2-1-1-1000-1000
PRODUKTGRUPPE
Product group
Forge-welded gratings
TEIL
Stock item
No stock items available with your configuration
BESTNR
Grating type
SP 230-34/23.4-2
LODLEVEL
Level of detail
400
300
200
400
300
200
WERKSTOFF
Material
Steel S235
Steel S355
Steel S235
Steel S355
OF
Surface treatment
Galvanized according to DIN EN ISO 1461
Unbehandelt
Galvanized according to DIN EN ISO 1461
Unbehandelt
TSH
Support rod height (TSH)
30
25
35
40
50
60
70
80
30
25
35
40
50
60
70
80
mm
TSS
Support rod thickness (TSS)
2.0
3.0
4.0
5.0
2.0
3.0
4.0
5.0
mm
TT
Support rod division (TT)
34.33
mm
QT
Crossbar division (QT)
23.4
38.1
50.8
76.2
101.6
23.4
38.1
50.8
76.2
101.6
mm
L
Length (dimension in the bearing bar direction) (L)
mm
값 입력 L
Length (dimension in the bearing bar direction) (L)
mm
cm
inch
ft
확인
B
Width (dimension in the crossbar direction) (B)
mm
값 입력 B
Width (dimension in the crossbar direction) (B)
mm
cm
inch
ft
확인
RH
Slip resistance
Without ✔
Without
Without
Slip resistance Nr. 11
Slip resistance Nr. 11
RHG
rating group
R10
G
Weight
0.0
kg
INFO2
Lichtgitter website
HTML (Online)
ADDPDF
Version of data sheet
0: Standard
Output weight and static values
0: Standard
Output weight and static values
HINWEIS
Notice
-
HINWEIS2
Notice 2
The data given in this table corresponds to the current status. We reserve the right to make changes to the production program, the data and technical changes. Have Lichtgitter approve technical feasibility in the event of an order.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청