1704-1
LILAI Chain
Case Conveyor Chain
1704 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/keel_chain/1704_series/1704_series_asmtab.prj},{NB=1704-1},{PN=Case Conveyor Chain},{CM=1704},{MP=1704-1},{APPLICATION=Mainly used for spiral conveyor. Use together with guide rail and sprocket, can do S shape conveying, the cover plate is disassemble, easy to install.},{CPM=Polyoxymethylene (POM) blue, operating temperature -30°C~+90°C},{COM=Reinforced nylon (PA6+GF30%) yellow, operating temperature -40°C~+120°C},{PM=Ø8mm stainless steel},{REMARK=Stainless steel},{CW=114.3},{WEIGHT=2.60},{WL=4000},{LR=390},{RR=710.0},{PPATH=assembly/1704_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LILAI Chain
Description
1704 Case Conveyor Chain - Case Conveyor Chain
Bill of material
1704-1
PN
Product name
Case Conveyor Chain
CM
Chain model
1704
MP
Cover plate name
1704-1
1704-2
1704-3
1704-4
1704-5
1704-6
1704-1
1704-2
1704-3
1704-4
1704-5
1704-6
APPLICATION
Application
Mainly used for spiral conveyor. Use together with guide rail and sprocket, can do S shape conveying, the cover plate is disassemble, easy to install.
CPM
Chain plate material
Polyoxymethylene (POM) blue, operating temperature -30°C~+90°C
COM
Cover material
Reinforced nylon (PA6+GF30%) yellow, operating temperature -40°C~+120°C
PM
Pin material
Ø8mm stainless steel
REMARK
Remark
Stainless steel
CW
Chain width
114.3
mm
WEIGHT
Weight
2.60
kg/m
WL
Working load
4000
N
LR
opposite bending raduis
390
mm
RR
Minimum sideflex raduis
710.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청