Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
1704 龙骨链 - 龙骨链
明细表
1704-1
PN
产品名称
龙骨链
CM
链条型号
1704
MP
盖板名称
APPLICATION
应用
适用于各种盒装、袋装等物品的螺旋输送;匹配专业的导条和链轮,双边配有滚轮可走S型输送,面板可拆卸,便于安装
CPM
链板材质
聚甲醛(POM)蓝色,使用温度-30°C~+90°C
COM
盖板材质
增强尼龙(PA6+GF30%)黄色,使用温度-40°C~+120°C
PM
销轴材质
Ø8mm冷轧奥氏体不锈钢
REMARK
备注
冷轧奥氏体不锈钢
CW
链板宽度
114.3 mm
WEIGHT
重量
2.60 kg/m
WL
工作载荷
4000 N
LR
反向弯曲半径
390 mm
RR
最小转弯半径
710.0 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型