LLJ32B1
LILAI Chain
Roller chain guide/sprocket
Roller Chain Guide
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/roller_chain_guide_sprocket/ball_chain_guide/llj_type.prj},{NB=LLJ32B1},{MODEL=LLJ32B1},{CIM=32B-1},{BB=2'' x 31 mm},{MATERIAL=C12},{BC=60},{HC=79},{HD1=60.5},{B=70},{H=74},{MATERIALL=thickness 1.5mm SUS304 stainless steel+UPE},{REMARK=2 m/PC, large quantity and customizable length}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
LILAI Chain
Description
LLJ Type vertical single roller chain guide - Roller chain guide
Bill of material
LLJ32B1
MODEL
Model
LLJ32B1
LLJ32B1
CIM
Chain ISO model
32B-1
32B-1
BB
EN or ASTM
2'' x 31 mm
2'' x 31 mm
MATERIAL
C type steel Material
C12
C12
BC
Bc
60
60
mm
HC
Hc
79
79
mm
HD1
Hd1
60.5
60.5
mm
B
70
70
mm
H
74
74
mm
MATERIALL
Material
thickness 1.5mm SUS304 stainless steel+UPE
REMARK
Remark
2 m/PC, large quantity and customizable length
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청