T-200PG Flush Grid Modular Belt-N:1-L:1
LILAI Chain
T Series Modular Belt
T-200 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_200_series/t_200_mbcfgt_asmtab.prj},{NB=T-200PG Flush Grid Modular Belt-N:1-L:1},{MODEL=T-200PG Flush Grid Modular Belt},{SERIES=T-200 Series},{APPLYTO=Mainly suitable for application in food industry , as well as packaging machine conveyor belts},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBL=POM is 10500N/M},{MBC=Blue},{MBOR=28%},{WEIGHT=5.77},{N=1},{L=1},{MBT=Standard mesh belt width W: W=151*N},{PPATH=t_200_mbcfgt/assembly/t_200_mbcfgt_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LILAI Chain
Description
T-200PG Flush Grid Modular Belt - T-200 Series
Bill of material
T-200PG Flush Grid Modular Belt-N:1-L:1
MODEL
Model
T-200PG Flush Grid Modular Belt
SERIES
Series
T-200 Series
APPLYTO
Apply to
Mainly suitable for application in food industry , as well as packaging machine conveyor belts
MBM
Belt Raw material
Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~90°C
PM
Pin material
Polypropylene(PP)
MBL
Modular belt work load
POM is 10500N/M
MBC
Modular Belt Color
Blue
MBOR
Modular belt opening rate
28%
WEIGHT
Weight
5.77
kg/m^2
N
The multiply of standard modular belt width
W
Modular belt width
151
mm
L
The multiply of standard pitch
MBT
Modular belt width
Standard mesh belt width W: W=151*N
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청