Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
LIMON
Description
GSC120 - gsc
Bill of material
GSC120-05-50-MS-D40-P1
MODEL
Model
GSC
BORE
Bore
120 mm
BSL
Ball screw lead
STROKE
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Введите значение для POS
mm
cm
inch
ft
MMP
Motor Mounting Positon
MB
Motor Brand
PO
Power output
PS
Photoelectric Sensor
L
344.0 mm
A
100 mm
M
1 mm
N
6 mm
P
100 mm
WEIGHT
Weight
5.05 kg