카탈로그: LIMON
생성됨: 22.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LIMON
ITC100-100-D01-G1-10-P1
LIMON
ITC
Powered by
CAD모델 선택
{limon/itc/itc100_asmtab.prj},{NB=ITC100-100-D01-G1-10-P1(0BL)},{MODEL=ITC},{BORE=100},{STROKE=100},{SS=No mark : Standard Slider},{MMP=D01},{AB=},{POS=0},{POS1=0},{MT=G1},{HDC=10},{IM=BL},{PS=-P1},{PPATH=itc100/assemblies/itc100_asmtpl.prj},{SSX=},{TEXT=12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LIMON
Description
ITC100 - Belt Driven Linear Actuator
Bill of material
ITC100-100-D01-G1-10-P1
ITEM
Item NO.
ITC100
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
SS
Slide Size
No mark : Standard Slider
MMP
Motor Mounting Positon
D01
D02
D03
D04
D05
D01
D02
D03
D04
D05
AB
Auxiliary Block
No Mark : Single Slider
No Mark : Single Slider
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
POS1
Position of
0
0
mm
MT
Motor type
G1
GB3
GB4
T3
G1
GB3
GB4
T3
HDC
Hole dimension of coupling
mm
값 입력 HDC
Hole dimension of coupling
mm
cm
inch
ft
확인
IM
Installation method
BL : Back lock
PL : Positive lock
BL : Back lock
PL : Positive lock
NO
Number
0
PS
Photoelectric Sensor
P1 : 1PC
P2 : 2PCS
P3 : 3PCS
No Mark : No Sensor
P1 : 1PC
P2 : 2PCS
P3 : 3PCS
No Mark : No Sensor
L
660
mm
WEIGHT
Weight
16.1
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청